Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000

188X7518

Length [mm]: 3000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]3000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR
ModelS121-IS16-3000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.001 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.001 Kilogram