Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000

188X7503

Length [mm]: 5000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]5000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300
ModelS121-IS10-5000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost99 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost99 Kilogram