Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500

188X7498

Length [mm]: 2500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW
ModelS121-IS16-2500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost57.1 Kilogram
Čistá hmotnost57.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem5315.605 Liter