Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-1000

188X7489

Length [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S120/121 IS PN10 DN300,
ModelS121-IS10-1000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.001 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.001 Kilogram