Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000

188X7446

Length [mm]: 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS113-IS25-2000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN250
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost47 Kilogram
Čistá hmotnost47 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3553.16 Liter