Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500

188X7346

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS PN16 L1500 DP PUR
ModelS110-IS16-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost35.5 Kilogram
Čistá hmotnost35.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.152 Cubic meter