Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, SF101-IS10-600

188X7013

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR SF101 IS PN10 DN200,RHS
ModelSF101-IS10-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost66.4 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost66.4 Kilogram