Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000

188X6546

Length [mm]: 6000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]6000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH
ModelS81-IS10/16/25-5000/6000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost40.8 Kilogram