Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2500

188X6457

Length [mm]: 2500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L2500 DP PUR
ModelS67-IS10-2500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN250
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.001 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost0.001 Kilogram