Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000

188X6385

Length [mm]: 3000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]3000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW
ModelS65-IS25-3000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost44.9 Kilogram
Čistá hmotnost44.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.76 Cubic meter