Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500

188X6384

Length [mm]: 2500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS25 FEA L2500 DP MW
ModelS65-IS25-2500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost1 Kilogram