Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-600

188X5416

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S45SE IG10 L600 FEA DP MW
ModelS45SE-IG10-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.5 Kilogram
Čistá hmotnost15.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem545.21 Liter