Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-1000

188X4081

Length [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21a-S22 DG16 L1000 FEA DP MW
ModelS21/S22-DG16-1000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.5 Kilogram
Čistá hmotnost12.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem492.2 Liter