Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-600

188X4080

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21a-S22 DG16 L600 DP MW
ModelS21/S22-DG16-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost11 Kilogram