Plate, S4A 0.5MM TITAN TL 1234
185H1047
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.4
185H1047
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S4/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
| Model | S4A 0.5MM TITAN TL 1234 |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN32 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tloušťka [mm] | 0.4 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.15 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 0.15 Kilogram |