Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Typ 2

183B6005

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeInstantaneous DHW
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojení230V 50 Hz
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita TUV [kW] [Max]60 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Vlastnosti
Hodnota
PopisEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
PotrubíPPS composite
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Směr připojení primární a sekundárníDolní
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 PRO W
Uložení bateriíNo
Water hammer arresterOptional
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.54 Kilogram
Čistá hmotnost10.04 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.799 Hectoliter
EAN/UPC5715162513262