Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Typ 4

183B6003

EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojení230V 50 Hz
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita TUV [kW] [Max]70 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
PotrubíPPS composite
Vlastnosti
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojení primární a sekundárníDolní
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ velikosti staniceTyp 4
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 PRO W
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Water hammer arresterOptional
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.54 Kilogram
Čistá hmotnost10.04 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem79.909 Liter
EAN/UPC5715162513248