Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Dolní, 65 kW, Typ 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]65 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru TUVECL220
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
PotrubíPPS composite
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický + Delta P regulátor
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 M PRO AT
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vysokoteplotní přípojka (HTC)Volitelný
Water hammer arresterOptional
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Zpětný ventilYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.54 Kilogram
Čistá hmotnost11.04 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem72.522 Liter
EAN/UPC5715162512913