Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W AT, Dolní, 55 kW, Typ 3

183B3506

EvoFlat 4.0 W3 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeInstantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeDHW only
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W3 AT StS
Materiál krytuPěna EPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat 4.0 W3 StS, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3
PotrubíPPS composite
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 W AT
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Water hammer arresterOptional
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.7 Kilogram
Čistá hmotnost9.5 Kilogram
Objem55.688 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424600211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm