MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-500
181H2565
Length [mm]: 500
181H2565
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S19a DG L500 FC MW |
| Model | S19A-DG16-500 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 22 Kilogram |