Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS25-1300

181H2425

Length [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S64 IS25 L1300 FEA DP PUR
ModelS64-IS25-1300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost28.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost28.5 Kilogram