Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300

181H2366

Length [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW
ModelS43-IS16-1300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost61.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost61.8 Kilogram