Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000

181H2281

Length [mm]: 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionS79 insu IS PN10, L2000 DB, MINERAL WOOL
ModelS79-IS10-2000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost26.1 Kilogram