Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-500

181H2124

Length [mm]: 500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21a-S22 DG16 L500 DP MW
ModelS21/S22-DG16-500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost16.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost16.5 Kilogram