MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000
181H1917
Length [mm]: 4000
181H1917
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 4000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW |
| Model | S113-IS25-4000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 49 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 49 Kilogram |