Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-4000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-4000

181H1877

Length [mm]: 4000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]4000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACK S110 IS25 FEA L4000 DP MW
ModelS110-IS25-4000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost29.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost29.9 Kilogram