PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-2000
181H1824
Length [mm]: 2000
181H1824
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 2000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2000 DP PUR |
| Model | S110-IS10-2000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 49.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 49.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3550.694 Liter |