Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-1500

181H1822

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACK S110 IS25 L1500 DP PUR
ModelS110-IS25-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost29.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost29.9 Kilogram