Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-600

181H1814

Length [mm]: 600
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L600DIV.B
ModelS110-IS06-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost29.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost29.9 Kilogram