Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-2500

181H1807

Length [mm]: 2500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L2500 DP MW
ModelS110-IS10-2500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost61.3 Kilogram
Čistá hmotnost61.3 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3739.489 Liter