MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110SE-IS10-2500
181H1804
Length [mm]: 2500
181H1804
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 2500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L2000 DP MW |
| Model | S110SE-IS10-2500 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 53.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 53.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3853.497 Liter |