Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1300

181H1798

Length [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1300.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS110-IS10-1300
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2503.633 Liter