Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600

181H1792

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS110-IS10-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost29.9 Kilogram
Čistá hmotnost29.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1311.101 Liter