Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-2000

181H1744

Length [mm]: 2000
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L2000DIV.B
ModelS100-IS06-2000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost41.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost41.8 Kilogram