PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600
181H1736
Length [mm]: 600
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
181H1736
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 600.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B |
| Model | S100-IS06-600 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 41.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 41.8 Kilogram |