PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-4000
181H1720
Length [mm]: 4000
181H1720
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 4000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 L4000 DP PUR |
| Model | S100-IS10-4000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 41.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 41.8 Kilogram |