Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500

181H1710

Length [mm]: 2500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW
ModelS100-IS10-2500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost53.5 Kilogram
Čistá hmotnost53.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4447.394 Liter