Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-600

181H1705

Length [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L600 DP MW
ModelS100-IS10-600
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost41.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost41.8 Kilogram