PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-2000
181H1617
Length [mm]: 2000
181H1617
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 2000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S86 IS10 L2000 FEA DP PU |
| Model | S86-IS10-2000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 45.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 45.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3230.976 Liter |