Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000

181H1598

Length [mm]: 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS10 L2000 DP MW
ModelS86-IS10-2000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost49 Kilogram
Čistá hmotnost49 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3505.88 Liter