Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000

181H1552

Length [mm]: 4000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]4000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S81 IS PN 6,L4000DIV.B
ModelS81-IS06/10-4000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost40.8 Kilogram