MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500
181H1544
Length [mm]: 2500
181H1544
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 2500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S80/S81 IS16 L2500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS16-2500 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 47.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 47.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 4.454 Cubic meter |