Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500

181H1540

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost36.9 Kilogram
Čistá hmotnost36.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem2.79 Cubic meter