MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1000
181H1532
Length [mm]: 1000
181H1532
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 1000.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN16,L1000DIV.B |
| Model | S81-IS16-1000 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | MW Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 40.8 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 40.8 Kilogram |