Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000

181H1511

Length [mm]: 3000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]3000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6/10 L3000 DP PUR
ModelS81-IS06/10-3000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost47.65 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost47.65 Kilogram