Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1500

181H1474

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L1500 DP MW
ModelS65-IS16-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost34.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost34.8 Kilogram