Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500

181H1417

Length [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L1500 DP MW
ModelS64-IS10-1500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost72.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost72.9 Kilogram