Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400

181H1410

Length [mm]: 400

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]400.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L400 DP MW
ModelS64-IG10/16-400
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN100
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuMW Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost37.4 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost37.4 Kilogram