Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2000

181H1330

Length [mm]: 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2000.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2000 DP PUR
ModelS62-IS10-2000
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN150
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost31.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost31.2 Kilogram