PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-1300
181H1323
Length [mm]: 1300
181H1323
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka [mm] | 1300.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS16 FEA L1300 DP PUR |
| Model | S62-IS16-1300 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | Accessory |
| Připojení | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Typ výrobku | PU Insulation jacket |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 31.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 31.2 Kilogram |